Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'habitatge està fabricat en material inoxidable, mitjà, equipat amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i incorpora un coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 69 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
7475PJH050P30-11
EAN
4031582351071
Número de material S4
990038208
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,17 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
41 mm
Sterferencia de giro
140 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
70 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
19 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
Комплект дръжки
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-11

La Agila stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat en inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 50 mm, l'alçada total del conjunt és de 69 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 80 kg, oferint una solució robusta per a diverses aplicacions industrials i comercials.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila stainless
7470PJH050P30-11

La Agila stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat en inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 50 mm, l'alçada total del conjunt és de 69 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 80 kg, oferint una solució robusta per a diverses aplicacions industrials i comercials.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg