Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
EAN:
4031582363456
Número de producte:
5370UAP150R05-28x45
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. Incorpora una espiga roda com a sistema de fixació que garanteix una connexió segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris, mobiliari professional i aplicacions industrials lleugeres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials