Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions mèdiques i industrials com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, carros de neteja professionals, carros de compra, mobiliari de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics, bancs de treball i armaris d'eines.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5377UAP150R05-28x45
EAN
4031582363968
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
190 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
45 mm
Housing
Forquilla Forma
Escàs
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
240 mm
Desplaçament
38 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
5370UAP150R05-28x45

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. Incorpora una espiga roda com a sistema de fixació que garanteix una connexió segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris, mobiliari professional i aplicacions industrials lleugeres.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Levina
5371UAP150R05-28x45

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals exigents. Incorpora una espiga roda com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís durant la rotació. La roda combina un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, ventiladors mèdics, bancs de treball i nombroses aplicacions hospitalàries i industrials.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
5370UAP150R05-28x45

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. Incorpora una espiga roda com a sistema de fixació que garanteix una connexió segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris, mobiliari professional i aplicacions industrials lleugeres.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Levina
5371UAP150R05-28x45

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals exigents. Incorpora una espiga roda com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís durant la rotació. La roda combina un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, ventiladors mèdics, bancs de treball i nombroses aplicacions hospitalàries i industrials.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg