Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
EAN:
4031582363401
Número de producte:
5370UAP150P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions mèdiques i indus...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions mèdiques i industrials. El sistema de fixació mitjançant forat per a cargol garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, llits de cures, carros de medicació i altres aplicacions hospitalàries i industrials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials