Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Levina
EAN:
4031582363654
Número de producte:
5371UAP150P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat contro...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta rueda ofereix capacitats de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una càrrega estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris i aplicacions industrials lleugeres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials