Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
Order number:
990036690
EAN:
4031582355048
Número de producte:
5370PJP150P30-13 7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. El...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris i aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials