Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris, mobiliari professional i aplicacions industrials lleugeres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5371PJP150P30-13 7001/6032
EAN
4031582355055
Número de material S4
990036347
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
59 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
190 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,68 kg
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
240 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
120 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
5370PJP150P30-13 7001

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris i aplicacions industrials exigents.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

La Levina és una rueda giratoria amb Freno total dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, equipament mèdic mòbil i aplicacions hospitalàries diverses.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Levina
5370PJP150P30-13 7001

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris i aplicacions industrials exigents.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

La Levina és una rueda giratoria amb Freno total dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 190 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, equipament mèdic mòbil i aplicacions hospitalàries diverses.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg