Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està formada per una placa d'acer mitjà equipada amb dues curses de ball per al mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 150 mm. L'alçada total del conjunt és de 185 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470PJP150P30-11
EAN
4031582010749
Número de material S4
990006134
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
185 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,84 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
240 mm
Desplaçament
45 mm
Scio de giro
120 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
Комплект дръжки
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Agila
2477PJP150P30-11

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El alojamiento está fabricado en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodament de boles de precisió y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Agila
2477PJP150P30-11

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El alojamiento está fabricado en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodament de boles de precisió y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg