Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Agila
Order number:
990006135
EAN:
4031582050684
Número de producte:
2477PJP150P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es po...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El alojamiento está fabricado en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodament de boles de precisió y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials