Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Galea stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i cadires de dutxa. Incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipa un rodament giratori amb dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5080PJC125P30-12
EAN
4031582395723
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,52 kg
Nom del producte
Galea stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
12 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que proporcionen un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que proporcionen un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg