Rueda giratoria Rueda 125 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball como rodamiento giratorio, garantizando una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió damped para un funcionamiento silencioso y preciso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 275 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 550 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado total.
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió damped para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 275 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 550 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball como rodamiento giratorio, garantizando una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió damped para un funcionamiento silencioso y preciso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 275 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 550 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado total.
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió damped para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 275 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 550 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.