Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball como rodamiento giratorio, garantizando una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió damped para un funcionamiento silencioso y preciso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 275 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 550 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado total.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477UOT125P62
EAN
4031582336931
Número de material S4
990033752
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
275 kg
Tracidad de carga estàtica
550 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,19 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
123 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió, damped
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg, sent ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

La rueda giratoria Alpha és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La rueda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i està equipada amb rodament de boles de precisió damped per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 275 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 550 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió damped para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 275 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 550 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

La rueda giratoria Alpha és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La rueda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i està equipada amb rodament de boles de precisió damped per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 275 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 550 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió damped para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 275 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 550 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg