Rueda giratoria Rueda 125 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Fitxers CAD
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada, proporcionando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda está compuesta por un cuerpo de polipropilè y una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con un roamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de transporte, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y aplicaciones en la industria automovilística.
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Productes relacionats
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada, proporcionando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda está compuesta por un cuerpo de polipropilè y una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con un roamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de transporte, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y aplicaciones en la industria automovilística.
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.