Rueda fija 125 mm
Alpha
Order number:
990003605
EAN:
4031582306491
Número de producte:
3478PIR125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada, proporcionando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda está compuesta por un cuerpo de polipropilè y una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con un roamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de transporte, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y aplicaciones en la industria automovilística.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials