Rueda giratoria Rueda 125 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. El diàmetre de la roda és de 125 mm, mentre que l'alçada total del conjunt assoleix els 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat màxima de 4 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, oferint un rendiment fiable per a diverses aplicacions de transport i manipulació de materials.
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. El diámetro de la rueda es de 125 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Productes relacionats
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. El diàmetre de la roda és de 125 mm, mentre que l'alçada total del conjunt assoleix els 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat màxima de 4 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, oferint un rendiment fiable per a diverses aplicacions de transport i manipulació de materials.
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. El diámetro de la rueda es de 125 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.