Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. El diàmetre de la roda és de 125 mm, mentre que l'alçada total del conjunt assoleix els 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat màxima de 4 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, oferint un rendiment fiable per a diverses aplicacions de transport i manipulació de materials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3478PIO125P62
EAN
4031582306446
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,81 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
60 mm
Placa llarga
103 mm
Placa ampla
85 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
37 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automovilística OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, tecnología electrónica, equipos contra incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, gestión de residuos y bancos de trabajo.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. El diámetro de la rueda es de 125 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automovilística OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, tecnología electrónica, equipos contra incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, gestión de residuos y bancos de trabajo.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. El diámetro de la rueda es de 125 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg