Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
Order number:
990037001
EAN:
4031582347548
Número de producte:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora un sistema de fixació d'espiga roda que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, equipament mèdic, carros de neteja professionals i mobiliari especialitzat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials