Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Levina
EAN:
4031582358711
Número de producte:
5371PJP100R05-18x62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament est...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, el conjunt té una alçada total de 137 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 200 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials