Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
Order number:
990035674
EAN:
4031582324587
Número de producte:
5370PJP100P30-11 7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. El si...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros mèdics, mobiliari hospitalari, equips de diagnòstic i aplicacions industrials lleugeres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials