Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, ideal per a carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, equipament mèdic, mobiliari hospitalari i aplicacions industrials lleugeres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5371PJP100P30-11 7001/6032
EAN
4031582351712
Número de material S4
990037670
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
59 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
137 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,47 kg
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
196 mm
Desplaçament
36 mm
Scio de giro
98 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
5370PJP100P30-11 7001

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros mèdics, mobiliari hospitalari, equips de diagnòstic i aplicacions industrials lleugeres.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
5377PJP100P30-11 7001/3000

La Levina és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del paviment, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros mèdics, mobiliari hospitalari, equips de diagnòstic i aplicacions industrials lleugeres.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
5370PJP100P30-11 7001

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros mèdics, mobiliari hospitalari, equips de diagnòstic i aplicacions industrials lleugeres.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
5377PJP100P30-11 7001/3000

La Levina és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del paviment, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros mèdics, mobiliari hospitalari, equips de diagnòstic i aplicacions industrials lleugeres.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg