Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395631
Número de producte:
5080PJM100P30-12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb un sistema de fi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb un sistema de fixació de forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el coixinet llis inoxidable garanteix un funcionament silenciós i lliure de manteniment. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)