Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370904
Número de producte:
5087PJO125P30-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotja...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Té un diàmetre de 125 mm i l'alçada total del conjunt és de 162 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima suportada és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)