Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370959
Número de producte:
5087PIO125P30-12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per aplicacions especialitzades com carros de càtering i si...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per aplicacions especialitzades com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de 125 mm i una alçada total de 162 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, garantint un rendiment òptim en entorns exigents.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)