Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesat i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per garantir una rotació suau i precisa. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de poliamida de gran durabilitat, mentre que el cos està construït amb materials híbrids que combinen danys i altres components per optimitzar la resistència estructural. El roamiento de rodillos assegura un funcionament fiable en condicions de treball exigents. Les dimensions generals de l'equip assoleixen una alçada total de 155 mm, proporcionant una integració compacta en diversos sistemes de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3477HUR125P62
EAN
4031582305166
Número de material S4
990006724
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,43 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
123 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Danys, materials híbrids
Material de la banda de rodadura
Poliamida
Banda de rodadura ample
36 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
36 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Alpha
3470HUR125P62

La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat robusta dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesat i incorpora dues curses de ball en el mecanisme de gir, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodament de poliamida de gran resistència, suportada per un roamiento de rodillos que assegura un funcionament fiable en condicions exigents. El cos de la roda utilitza materials híbrids que combinen danys i altres materials per optimitzar la relació entre resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, proporcionant una integració versàtil en diverses plataformes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que van des de fabricants d'automòbils OEM fins a carros de càtering, sistemes de repartiment de menjar, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Rueda fija 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura està fabricada en acer de tipus pesada, proporcionant una robustesa excepcional per a aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està confeccionada en poliamida, mentre que el cos de la roda combina danys i materials híbrids per optimitzar la resistència i la flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en diversos sistemes de transport i mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg