Rueda fija 125 mm
Alpha
Order number:
990005296
EAN:
4031582306378
Número de producte:
3478HUR125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estr...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura està fabricada en acer de tipus pesada, proporcionant una robustesa excepcional per a aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està confeccionada en poliamida, mentre que el cos de la roda combina danys i materials híbrids per optimitzar la resistència i la flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en diversos sistemes de transport i mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.