Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
Order number:
990038854
EAN:
4031582344141
Número de producte:
2477XSP125P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
L'Agila és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està f...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials