Rueda fija 125 mm
Agila
Order number:
990039236
EAN:
4031582344813
Número de producte:
2478XSP125P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà, proporcionando robustez y durabilidad estructural. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducció elèctrica y una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, asegurando propiedades antiestáticas óptimas. Está equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials