Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383683
Número de producte:
5087PJC100P30-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotja...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És especialment adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)