Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
Order number:
990006651
EAN:
4031582342437
Número de producte:
2477DYK100R47-21,5/24
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials, incloent l...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials, incloent llits de cures, hospitals, residències i llars d'avis, així com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga. La rueda està equipada amb un sistema de fixació de tipus expansió sintètica amb placa, per al qual es recomana indicar el diàmetre interior del tub requerit en el moment de la comanda. L'allotjament presenta dues curses de ball per garantir una rotació suau i precisa, amb una estructura de placa d'acer de qualitat mitjana que proporciona robustesa i durabilitat. La rueda té un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de rodament d'acer de traça, mentre que la banda de rodadura està fabricada amb goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, reposant sobre un rodament de boles cònic que assegura una distribució òptima de les càrregues. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques