Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Agila és una Rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions de mobilitat amb exigència mecànica moderada. El conjunt d'unió és de tipus Expansió sintètica, plaça, i en fer la comanda cal indicar el diàmetre interior del tub requerit. La carcassa incorpora un sistema de gir amb Dues curses de ball i està fabricada en Placa d'acer, mitjà. La roda té un diàmetre de 100 mm i munta un Rodament de boles cònic; la banda de rodadura és de Goma massissa, negre, conductor elèctric, mentre que el cos és d'Acero de huellas. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està pensat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582341218
Número de material S4
990006650
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,96 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, plaça
Fixació expansivamàxim)
24 mm
Fixació expansivaMinimum)
22 mm
Espiga llarga
24 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
88 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
Roda de color
Passivat blau
Set de comandaments
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes amb rodament que ofereix una solució versàtil per a aplicacions que requereixen adaptabilitat dimensional. Aquest component presenta un diàmetre de connexió ajustable que oscil·la entre 32 mm i 35 mm, permetent una integració compatible amb una àmplia gamma de sistemes de rodes existents. Amb un pes de 0,17 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al conjunt. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en entorns industrials exigents, mentre que el seu disseny modular permet una adaptació ràpida a diferents configuracions de muntatge.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes giratòries que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de fixació. Aquest component presenta un rang de diàmetre d'acoblament que oscil·la entre 36 mm i 40 mm, proporcionant compatibilitat amb múltiples configuracions de rodes. Amb un pes de 0,18 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, mentre que el seu disseny compacte permet una integració senzilla en sistemes de mobilitat existents.

Aro 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de petja amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable en diverses superfícies. El nucli presenta una longitud de 36 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, facilitant una instal·lació estàndard en sistemes de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de connexions. Aquest component presenta un diàmetre d'acoblament que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de configuracions estàndard. Amb un pes de 0,14 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la instal·lació i minimitzant l'impacte en el pes total del sistema. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials exigents, mentre que les seves dimensions compactes permeten una integració eficient en espais limitats.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb rodament que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest component presenta un pes de 0,14 kg, el que el fa fàcil de manipular i instal·lar en diferents aplicacions. L'expansor està equipat amb un acoblament que s'adapta a diàmetres de tubo que oscil·len entre 27 mm i 30 mm, proporcionant una compatibilitat flexible amb diversos sistemes de rodes. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essencial per a mantenir la integritat estructural de l'assamblea de la roda durant l'operació contínua.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477DYK100R47-21,5/24

Agila és una rodability... Let me write carefully. The product is "Agila", type "Rueda giratoria con Freno total" in Catalan: "Roda giratòria amb fre total". Fitting: "Expansió sintètica, plaça" (localized label given). Hint: "Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar." Housing: swivel bearing "Dues curses de ball" (two ball races), material "Placa d'acer, mitjà". Wheel: diameter 100 mm, bearing "Rodament de boles cònic", tread "Goma massissa, negre, conductor elèctric", body "Acero de huellas" (this label is in Spanish; it is the given localized label, so I'll use it as provided). Dimensions: overall height 138 mm. Load: static 160 kg; dynamic 80 kg at 3 km/h. Applications list. Draft and check length (800–900 characters): Agila és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat i estabilitat controlades. La fixació és d'expansió sintètica, plaça, i en ordenar cal indicar el diàmetre interior del tub requerit, ja que l'element d'expansió s'ajusta a aquesta mesura. L'allotjament incorpora dues curses de ball per al gir de la roda, i està fabricat amb placa d'acer, mitjà. La roda té un diàmetre de 100 mm i munta un rodament de boles cònic, mentre que la banda de rodament és de goma massissa, negra i conductora elèctrica, i el cos de la roda és d'acero de huellas. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg