Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria Scout amb Freno direccional accionado por resorte y Freno de rueda està equipada amb una Placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material Inoxidable, pesat i incorpora un Rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està dotada d'un Rodament de boles de precisió Inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 242 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h. Està especialment dissenyada per a aplicacions en Carros de neteja professionals, proporcionant control precís i fiabilitat en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
814WUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429947
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte y Freno de rueda
Àmplia general
72 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Alçada total
242 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
3,14 kg
Nom del producte
Scout
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
10,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
110 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
50 mm
Placa llarga
130 mm
Placa ampla
74 mm
Housing
Forquilla Forma
Angular
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Sterferencia de giro
324 mm
Desplaçament
50 mm
Scio de giro
162 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Scout
814SUFC200P60 180° smart

La Scout és una rueda giratoria amb freno direccional accionado por resorte dissenyada per a aplicacions en carros de neteja professionals. Incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable pesat i equipa un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, muntada sobre un rodament de boles de precisió inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 242 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, proporcionant una solució robusta i fiable per a entorns industrials exigents.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Scout
814SUFC200P60 180° smart

La Scout és una rueda giratoria amb freno direccional accionado por resorte dissenyada per a aplicacions en carros de neteja professionals. Incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable pesat i equipa un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, muntada sobre un rodament de boles de precisió inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 242 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, proporcionant una solució robusta i fiable per a entorns industrials exigents.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg