Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Scout
EAN:
4031582429916
Número de producte:
814SUFC200P60 180° smart
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Scout és una rueda giratoria amb freno direccional accionado por resorte dissenyada per a aplicacions en carros de neteja pro...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Scout és una rueda giratoria amb freno direccional accionado por resorte dissenyada per a aplicacions en carros de neteja professionals. Incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable pesat i equipa un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, muntada sobre un rodament de boles de precisió inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 242 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, proporcionant una solució robusta i fiable per a entorns industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials