Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
Número de producte:
347SUOJ080P62 180°
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
L'Alpha reverse és una rueda giratoria amb freno direccional accionado por resorte dissenyada per a aplicacions industrials exig...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Alpha reverse és una rueda giratoria amb freno direccional accionado por resorte dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat en acer pesada i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, integrant un rodamiento de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, ofereix dimensions compactes ideals per a espais reduïts. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg, proporcionant versatilitat per a múltiples aplicacions industrials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials