Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 80 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de cátering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipamiento de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
3477UOJ080P62
EAN
4031582396669
S4 Materialnummer
990039882
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria con Freno total
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,86 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transport Equipment
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Acer, pesada
Schwenklager
Dues curses de ball
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
242 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
121 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Identitari amb el cos de Roda
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Amb la guardaespatlles
Achse
Estirada de nou
Lager
Roamiento de rodillos
Radfarbe
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
3470UOJ080P62

La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La rueda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant un rodament de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de rueda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg