Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren precisión y fiabilidad en el desplazamiento.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5941UAP150P30-13 Kick Pedal ral7001
EAN
4031582411553
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
89 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
170 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,25 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
56 mm
Sterferencia de giro
312 mm
Desplaçament
52 mm
Scio de giro
156 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
22 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 150 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 260 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics i equips mèdics especialitzats.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinàmica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un rodament de boles de precisió que asegura un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad precisa y bloqueo seguro.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 150 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 260 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics i equips mèdics especialitzats.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinàmica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un rodament de boles de precisió que asegura un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad precisa y bloqueo seguro.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg