Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
Linea
EAN:
4031582408461
Número de producte:
594CUAP150P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una roda giratòria amb bloqueig combinat, concebuda per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i estabilitat. L...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una roda giratòria amb bloqueig combinat, concebuda per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i estabilitat. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet un muntatge segur i directe sobre la base de l'equip. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que permet el gir controlat de la unitat. La roda, de 150 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un desplaçament suau i uniforme; la banda de rodament és de poliuretà injectat, que aporta adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos està fabricat en poliamida. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 170 mm. Quant a les especificacions de càrrega, la capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquests valors s'han de tenir en compte en el disseny de l'aplicació per evitar sobrecàrregues.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu