Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383461
Número de producte:
5081PJM125P30-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades com carros de càterin...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol per garantir una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, proporcionant una solució robusta per a entorns exigents.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)