Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinets lliscants inoxidables, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 139 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5081YGM100R05-22x40
EAN
4031582355864
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Galea stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis, Inoxidable
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 139 mm. Aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions principals inclouen carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, on les propietats conductores elèctriques resulten especialment beneficioses.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea stainless
5087YGM100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Galea stainless
5088YGM100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen resistència i conductivitat elèctrica. Incorpora una espiga amb rosca com a sistema de fixació per facilitar el muntatge en diferents estructures. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material que ofereix excel·lent resistència mecànica i durabilitat en condicions exigents. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, garantint la dissipació d'electricitat estàtica durant el funcionament. El sistema de rodament utilitza coixinets lliscants d'acer inoxidable per assegurar un moviment suau i una llarga vida útil. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 139 mm. Aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions principals inclouen carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, on les propietats conductores elèctriques resulten especialment beneficioses.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea stainless
5087YGM100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Galea stainless
5088YGM100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen resistència i conductivitat elèctrica. Incorpora una espiga amb rosca com a sistema de fixació per facilitar el muntatge en diferents estructures. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material que ofereix excel·lent resistència mecànica i durabilitat en condicions exigents. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, garantint la dissipació d'electricitat estàtica durant el funcionament. El sistema de rodament utilitza coixinets lliscants d'acer inoxidable per assegurar un moviment suau i una llarga vida útil. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg