Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per aplicacions especialitzades com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa. Incorpora una espiga roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i compta amb dues curses de pilota reforçat o inoxidable per assegurar un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, equipada amb coixinet llis inoxidable per un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5085YGM125R05-22x40
EAN
4031582356229
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Galea stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis, Inoxidable
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea stainless
5080YGM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on les propietats conductores elèctriques proporcionen seguretat antiestàtica.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087YGM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081YGM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durabilitat. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric i una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, amb coixinet llis, inoxidable per assegurar un funcionament silenciós i resistent a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Galea stainless
5088YGM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen resistència i conductivitat elèctrica. Incorpora una espiga, roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material que ofereix excel·lent resistència mecànica i durabilitat en condicions exigents. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, proporcionant tracció òptima i dissipació de càrregues electrostàtiques. El sistema de rodament utilitza coixinet llis, inoxidable per assegurar un funcionament suau i lliure de manteniment. La roda té un diàmetre de 125 mm i l'alçada total del conjunt és de 162 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea stainless
5080YGM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on les propietats conductores elèctriques proporcionen seguretat antiestàtica.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087YGM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081YGM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durabilitat. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric i una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, amb coixinet llis, inoxidable per assegurar un funcionament silenciós i resistent a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Galea stainless
5088YGM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen resistència i conductivitat elèctrica. Incorpora una espiga, roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material que ofereix excel·lent resistència mecànica i durabilitat en condicions exigents. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, proporcionant tracció òptima i dissipació de càrregues electrostàtiques. El sistema de rodament utilitza coixinet llis, inoxidable per assegurar un funcionament suau i lliure de manteniment. La roda té un diàmetre de 125 mm i l'alçada total del conjunt és de 162 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg