Rueda giratoria con central, Freno total 200 mm
Integral
Order number:
990036807
EAN:
4031582342086
Número de producte:
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La roda giratòria Integral amb central i freno total és una solució especialitzada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries qu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La roda giratòria Integral amb central i freno total és una solució especialitzada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen mobilitat controlada i segura. La roda està equipada amb un acoblament de tipus espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, dissenyat específicament per a llits hospitalaris, on els fabricants de llits han de segellar la zona d'ajust per garantir la funcionalitat òptima. La carcassa està construïda amb una placa d'acer de gruix mitjà que proporciona robustesa estructural, integrant un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i durador. La roda presenta un diàmetre de 200 mil·límetres amb un rodament de boles de precisió segellat que minimitza la contaminació i augmenta la vida útil. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, característiques essencials per a entorns hospitalaris sensibles. L'alçada total de la unitat és de 229 mil·límetres. Respecte a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 450 quilograms, mentre que en mode dinàmic ofereix una capacitat de 150 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora i 150 quilograms a 3 quilòmetres per hora. Aquesta roda és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners de tomografia computada, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de diàlisi, lliteres, ecògrafs i altres equipaments en hospitals, residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta