Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 200 mm
Integral
Order number:
990037272
EAN:
4031582341881
Número de producte:
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La Integral és una rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospit...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Integral és una rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents. L'ajust està constituït per una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, amb la recomanació que els llits rentables siguin segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir la durabilitat i la higiene. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana i incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que proporciona una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, garantint la dissipació segura de càrregues estàtiques. L'alçada total del conjunt és de 229 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 450 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a 4 km/h i 150 kg a 3 km/h. Aquesta rueda és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta