Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342413
Número de producte:
2476YGO125R36-32S30 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
L'Agila care és una Rueda giratoria con central, Freno total, pensada per a llits de cures, hospitals, residències i llars d'avi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila care és una Rueda giratoria con central, Freno total, pensada per a llits de cures, hospitals, residències i llars d'avis. La fixació és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, que permet un muntatge segur i ràpid. La carcassa, amb Dues curses de ball, garanteix un gir suau i estable, i està fabricada en Placa d'acer, mitjà, que aporta la resistència necessària per a l'ús quotidià. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un Coixinet llis que minimitza el desgast mecànic. La banda de rodament és de Goma termoplàstic, conductor elèctric, mentre que el cos està fabricat en Polipropilè, conductor elèctric, cosa que facilita la conducció elèctrica controlada del conjunt. L'alçada total del producte és de 163 mm. La càrrega estàtica màxima admissible és de 200 kg, i la càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, cosa que garanteix un funcionament fiable en entorns sanitaris exigents.
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
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques