Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342093
Número de producte:
2474YGO125R36-32S30 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
La Agila care és una rodeta giratòria amb bloqueig central, total o frec direccional, dissenyada per a aplicacions de mobilitat ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Agila care és una rodeta giratòria amb bloqueig central, total o frec direccional, dissenyada per a aplicacions de mobilitat en entorns sanitaris i assistencials. L'element d'unió (fitting) és una espiga amb escja de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que permet una fixació segura i precisa a l'estructura del mobiliari. La carcassa (housing) està fabricada en placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola per al gir de la rodeta, garantint un moviment suau i uniforme en totes les direccions. La roda (wheel) té un diàmetre de 125 mm i utilitza un coixinet de lliscament, mentre que la banda de rodament està feta de goma termoplàstica conductora elèctrica, i el cos de la roda és de polipropilè també conductor elèctric, característiques que contribueixen a la dissipació d'electricitat estàtica. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 163 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques