Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342338
Número de producte:
2476YGO125R26-28S45 4xM8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
Agila care és una rodeta giratòria amb central i fre total, dissenyada per a aplicacions de mobiliari i equipament sanitari que ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila care és una rodeta giratòria amb central i fre total, dissenyada per a aplicacions de mobiliari i equipament sanitari que requereixen estabilitat i control precís del desplaçament. La fixació és del tipus espiga amb escoç de lleva per a barres de perfil, cosa que permet un muntatge segur i ràpid sobre els perfils tubulars habituals. El carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà, i incorpora dues curses de bola al sistema de gir, que garanteixen un moviment suau i una rotació uniforme en totes les direccions. La roda, amb un diàmetre de 125 mm, utilitza coixinets lliscants i disposa d'una banda de rodament de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és de polipropilè també conductor elèctric, característiques que contribueixen a la dissipació de càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
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
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques