Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

El producte Agila care és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional. La fixació és una espiga amb cargol de leva per a barres de perfil, que permet una instal·lació segura i ràpida sobre l'estructura del llit o del mobiliari. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, mitjà, i incorpora dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís de la roda. La roda té un diàmetre de 125 mm, utilitza un coixinet llis i disposa d'una banda de rodament de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos és de polipropilè conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2474YGO125R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341997
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
163 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,92 kg
Nom del producte
Agila care
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
96 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptador és un accesori dissenyat específicament per a rodes pivotants que facilita la integració i compatibilitat entre diferents sistemes de fixació. Amb un pes de 0,1 kg, aquest component ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen adaptació de components estàndard. La seva construcció compacta el fa ideal per a instal·lacions en espais limitats, mantenint les característiques de rendiment necessàries per a operacions industrials i comercials. Aquest accesori garanteix una connexió segura i estable entre la roda pivotant i els sistemes de muntatge existents, minimitzant la necessitat de modificacions addicionals en l'estructura de suport.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de la roda amb precisió i eficiència. Aquest component, amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris un control ergonòmic i responsiu durant les operacions de moviment i posicionament.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control del moviment amb precisió. Aquest component, classificat com a accesori, presenta un pes de 0,06 kg, la qual cosa el fa lleuger i fàcil de manipular sense afectar significativament la massa total del sistema. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, proporcionant als usuaris una solució eficient per optimitzar el funcionament del castor en diversos entorns operacionals.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de moviment amb precisió. Aquest component, amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris una interfície ergonòmica i funcional per a operacions quotidianes. Ideal per a entorns industrials i comercials on la durabilitat i l'eficiència són prioritàries.

Accesorio
Casquet de coixinet
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

El Casquet de coixinet és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució compacta i lleugera per a aplicacions industrials i comercials. Amb un pes de 0,04 kg, aquest component es caracteritza per la seva portabilitat i facilitat d'instal·lació, permetent una integració senzilla en sistemes de mobilitat existents. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i rendiment fiable en entorns exigents, mentre que les seves dimensions compactes el fan ideal per a espais limitats. Aquest accesori proporciona protecció i suport estructural essencial per al funcionament òptim de les rodes pivotants.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa destinada a aplicacions de castor, dissenyat per a un diàmetre de pern de 28 mm. Aquest component presenta un pes de 0,05 kg, el que el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera i compacta. La configuració de disminució amb placa permet una fixació segura i estable, proporcionant una integració eficient en sistemes de mobilitat que utilitzen castors estàndard. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en entorns industrials i comercials.

Accesorio
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra de perfil és un accesori dissenyat específicament per a castor que proporciona una solució robusta i versàtil per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents. La barra de perfil s'integra perfectament amb sistemes de castor estàndard, oferint una connexió segura i estable que facilita la mobilitat controlada de càrregues. La seva geometria optimitzada permet una distribució uniforme de forces, minimitzant l'esforç sobre els punts de fixació. Aquest accesori és ideal per a instal·lacions que requereixen precisió i fiabilitat, proporcionant un rendiment consistent durant prolongats períodes d'operació.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa dissenyada per a aplicacions de castor. Aquest component presenta un pes de 0,04 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera. El tipus de fixació correspon a una disminució casquet amb placa, que proporciona una connexió segura i estable. El cargol de fixació disposa d'un diàmetre de 28 mm, garantint una compatibilitat adequada amb els sistemes de muntatge estàndard de castors. Aquesta configuració assegura un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Agila care
2476YGO125R26-28S45 4xM8

Agila care és una rodeta giratòria amb central i fre total, dissenyada per a aplicacions de mobiliari i equipament sanitari que requereixen estabilitat i control precís del desplaçament. La fixació és del tipus espiga amb escoç de lleva per a barres de perfil, cosa que permet un muntatge segur i ràpid sobre els perfils tubulars habituals. El carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà, i incorpora dues curses de bola al sistema de gir, que garanteixen un moviment suau i una rotació uniforme en totes les direccions. La roda, amb un diàmetre de 125 mm, utilitza coixinets lliscants i disposa d'una banda de rodament de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és de polipropilè també conductor elèctric, característiques que contribueixen a la dissipació de càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg