Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb una carcassa d'acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa negres, equipada amb rodament de rodillos per assegurar un funcionament suau i fiable, amb un diàmetre de 160 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 200 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 270 kg, fent-la ideal per a equips industrials i aplicacions de transport pesant.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3478PVJ160P63
EAN
4031582377880
Основни атрибути
Тип
Rueda fija
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
135 kg
Статичен Товароносимост
270 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,67 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
Goma massissa negres, negres
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
Цвят на Колело
Grafit negre (RAL9011)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de 40 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 270 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 160 mm
Swivel castor 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

The Alpha swivel castor has a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It features a two ball races swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of polypropylene with a solid rubber black tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 135 kg. Under static load conditions, it can support up to 270 kg.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with total lock 160 mm
Swivel castor with total lock 160 mm
Alpha
3477PVJ160P63

The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a solid rubber black tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. At 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 135 kg. Under static load conditions, it can support up to 270 kg.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm