Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor has a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It features a two ball races swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of polypropylene with a solid rubber black tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 135 kg. Under static load conditions, it can support up to 270 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470PVJ160P63
EAN
4031582377866
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,11 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
135 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de 40 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 270 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 160 mm
Swivel castor with total lock 160 mm
Alpha
3477PVJ160P63

The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a solid rubber black tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. At 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 135 kg. Under static load conditions, it can support up to 270 kg.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478PVJ160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb una carcassa d'acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa negres, equipada amb rodament de rodillos per assegurar un funcionament suau i fiable, amb un diàmetre de 160 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 200 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 270 kg, fent-la ideal per a equips industrials i aplicacions de transport pesant.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm