Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que incorpora una espiga amb rosca com a sistema de fixació. L'estructura de la carcassa està fabricada en poliamida, oferint resistència i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'elastòmer cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis inoxidable per garantir un funcionament suau i resistent a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, aquesta unitat assoleix una alçada total de 162 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, proporcionant un rendiment fiable per a diverses aplicacions de transport i mobilitat industrial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5088PJM125R05-22x40
EAN
4031582336535
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Galea stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Housing
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis, Inoxidable
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic, i està equipada amb un coixinet llis inoxidable que assegura una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un gir suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre coixinet llis, inoxidable per assegurar un funcionament silenciós i resistent a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081PJM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre un coixinet llis inoxidable que assegura una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre coixinet llis inoxidable per assegurar una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, aquesta rueda ofereix una alçada total de 162 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic, i està equipada amb un coixinet llis inoxidable que assegura una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un gir suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre coixinet llis, inoxidable per assegurar un funcionament silenciós i resistent a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081PJM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre un coixinet llis inoxidable que assegura una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre coixinet llis inoxidable per assegurar una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, aquesta rueda ofereix una alçada total de 162 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg