Rueda fija 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336542
Número de producte:
5088PJC125R05-22x40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que incorpora una espiga amb rosca com a sistema d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que incorpora una espiga amb rosca com a sistema de fixació. L'estructura de la carcassa està fabricada en poliamida, un material que ofereix resistència i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'elastòmer cautxú termoplàstic, proporcionant una excel·lent adherència i capacitat d'absorció d'impactes. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió inoxidables que garanteixen un funcionament suau i una llarga vida útil. Les dimensions principals inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)