Linea
Linea
EAN:
4031582398571
Número de producte:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Linea swivel castor with combined lock features a solid stem, round fitting, with washable beds requiring sealing in the fit...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Linea swivel castor with combined lock features a solid stem, round fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, supported by stainless precision ball bearings for enhanced durability and performance. The castor has a wheel diameter of 125 mm and an overall height of 145 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for demanding medical and institutional applications including anaesthesia carts, care beds, medication carts, treatment chairs, and various hospital equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Комплект дръжки
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès